![](/ds_images/images_relaunch/Can-ball-splines-accept-radial-loads-585-400.jpg)
Ja. Kugelkeilwellen vertragen zwar radiale Lasten, sind aber in erster Linie dazu vorgesehen, Drehmoment aufzunehmen. Im Katalog werden lediglich die Drehmomentwerte aufgeführt. Für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen sind Ball-Bushing-Linearlager mit 60-Case-Welle oder Profilschiene möglicherweise die bessere Alternative. Für Anwendungen mit Kugelkeilwelle, die sowohl Drehmoment- als auch Radiallasten aufnehmen müssen, übermitteln Sie uns bitte die Anwendungsdaten zur Überprüfung.