![](/ds_images/images_relaunch/How-can-ball-screw-noise-be-reduced-585x400.jpg)
Kugelgewindetriebe enthalten umlaufende Kugellagerelemente, deren Bewegung rund um die Spindel und innerhalb der Kugelgewindemutter prinzipbedingt Geräusche verursacht. Es gibt aber Maßnahmen zur Geräuschreduzierung:
- Geschwindigkeit: Die Wahl einer höheren Steigung erlaubt eine Reduzierung der Spindel-Drehzahl, sodass die Rotation der Spindel durch die Kugelgewindemutter und damit die Geräuschentwicklung sinkt. Genauso senkt eine einfache Reduzierung der Geschwindigkeit ebenfalls das Laufgeräusch.
- Verwenden Sie eine Hochgeschwindigkeits-Ausführung der Kugelgewindemutter, die interne Umlenkstücke (Deflektoren) anstelle von externen Umlenkrohren verwenden. Dadurch entsteht ein ruhigerer Kugelweg durch die Mutter.
- Verwenden Sie eine für die jeweilige Geschwindigkeit und Last geeignete Schmierung – ein dickflüssigeres Schmierfett kann die Geräuschentwicklung der Kugeln innerhalb der Mutter dämpfen.
- Eine Kugelmutter-Sonderausführung mit abwechselnden Stahl- und Nylonkugeln dämpft das Geräusch der sich berührenden Kugeln. Dabei sinkt jedoch die Tragzahl der Kugelgewindemutter.