Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Was ist die normale Betriebstemperatur für Kugelgewindetriebe?
Was ist die normale Betriebstemperatur für Kugelgewindetriebe?
Die normale Betriebstemperatur liegt bei geeigneter Schmierung zwischen –55 und 149°C. Ein Betrieb außerhalb dieses Temperaturbereichs kann dazu führen, dass die Spindel brüchig, verzogen oder weich wird.