Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Optimieren Sie Ihre Konstruktion mit einer Spindelhubgetriebe-Sonderlösung.
Whether you are lifting, lowering, tipping or moving a load, screw jacks are ideal for various applications requiring a powerful, reliable and easily adaptable solution.
Nook und Thomson unterstützen Sie mit umfassenden Online-Quellen – ganz gleich, an welcher Stelle im Entscheidungsprozess Sie sich gerade befinden.
Delivering high reliability and life expectancy under varying operating conditions, Thomson and Nook ball splines are optimal for applications that require high speed, vibration, shock loading, precise positioning requirements and high torsional loads. In this video, learn what goes into making our high-quality screw jacks and how they can be your next linear motion solution.
With the capability of handling loads up to 100 tons, screw jacks have made a name for themselves when it comes to designing for high-load, linear motion applications. However, determining whether a machine screw jack or ball screw jack is the right fit can be difficult. Each delivers key benefits depending on the application parameters.
This webinar will examine key design considerations as they apply to both screw jack types to help you better and more quickly determine which is more ideal for your application.
• The key features and benefits of machine and ball screw jacks.
• The major differences between these two types of screw jacks.
• The application parameters designers need to consider when choosing between machine and ball screw jacks.
• How to choose the right screw jack for your linear motion designs.
Presenter: Mitch Katona, Product Line Specialist, Thomson Industries, Inc.
In this webinar recording, learn how to add a new design option to your precision linear motion toolbox. Screw jacks offer your applications a host of benefits, including power, reliability, precision and flexibility.
Spindelhubgetriebe von Nook bieten die Möglichkeit, Lasten in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu heben, zu positionieren, zu halten und zu stützen. Diese Hebevorrichtungen liefern jede Menge Leistung und Zuverlässigkeit in üblichen Industriehallen mit trockener Umgebung und einer Betriebstemperatur 0 bis 82 °C. Nicht alle Anwendungen erfüllen jedoch diese idealen Bedingungen. Nook bietet viele Optionen, um auch widrigen Bedingungen gerecht zu werden.
Mehr erfahrenUnabhängig von der Art des geplanten Schneckengetriebes (Gleit- oder Kugelgewindetrieb) gibt es acht Faktoren, die für die Entwicklung eines optimalen Linearsystems entscheidend sind. In diesem Beitrag gehen wir auf diese konstruktiven Faktoren ein und erläutern, wie sie sich auf die richtige Dimensionierung, Platzierung und Konfiguration Ihres Spindelhubgetriebes auswirken können.
Mehr erfahrenActionJac Screw Jacks | 457 KB | |
ActionJac Screw Jacks | 465 KB |
Spindelhubgetriebe Muli®, Jumbo® | 5173 KB | |
Spindelhubgetriebe Muli®, Jumbo® | 5230 KB | |
Spindelhubgetriebe Muli®, Jumbo® | 5149 KB |
Ihr gesuchtes Spindelhubgetriebe ist nicht dabei? Fragen Sie uns nach einer maßgeschneiderten Sonderlösung.
Family
Size
Type
Ratio
Screw Type
Stroke
Screw End
End Fitting
Bellows
Nut
Special Features
Screw Dimensions
Rotating Screw - R
The rotary motion of precision worm gearing (worm shaft and internally threaded worm wheel) is converted into axial linear motion of the screw, which travels through the gear box housing. The load is attached to the end of the screw.
Rotating Nut, with or without anti-rotation (axial translating Screw) - N or V
Driven by a precision worm gearing (worm shaft and worm wheel), the rotary motion of the screw is translated into linear motion of the travelling nut on the screw.
High Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of one millimeter.
Low Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of 0.25 mm.
The stroke length of the screw jack.
Choose from a standard screw end or a custom end.
Bellow cover for protection against external influences. Suitable for horizontal or vertical installation.
Prevents the screw from being removed from the jack gearbox. Fitted as standard on ball screw versions N and V. Optionally available for screw jacks with trapezoidal screws. The stop collar cannot be used as a fixed stop.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceRobustes Design, made in USA, und hihe Tragzahlen von 1/2 bis 100 Tonnen.
Symmetrisches Gehäuse aus deutscher Fertigung erlaubt universelle Montage an jeder Seite.
MULI & JUMBO SPINDELHUBGETRIEBE – AUSFÜHRUNG N | |||
MULI & JUMBO Spindelhubgetriebe – Ausführung N - TGS | — | — | |
MULI & JUMBO Spindelhubgetriebe – Ausführung N - KGS | — | — | |
MULI & JUMBO SPINDELHUBGETRIEBE – AUSFÜHRUNG R | |||
MULI & JUMBO Spindelhubgetriebe – Ausführung R - TGS | — | — | |
MULI & JUMBO SPINDELHUBGETRIEBE – AUSFÜHRUNG R - KGS | — | — | |
MULI & JUMBO SPINDELHUBGETRIEBE – AUSFÜHRUNG V | |||
MULI & JUMBO Spindelhubgetriebe – Ausführung V - TGS | — | — | |
MULI & JUMBO Spindelhubgetriebe – Ausführung V - KGS | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].