Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die teleskopischen MovoZ-Lineareinheiten von Thomson sind als Hubsäulen konzipiert und in Anwendungen mit vertikalen und horizontalen und Kippbewegungen (nur Z2-Modelle) einsetzbar. Dieses platzsparende Aktuatorsystem bietet eine Reihe von Funktionen, die eine präzise, gleichmäßige Bewegung gewährleisten. Die Einheiten sind als Einzelprofil (Z2) oder Doppelprofil (Z3) lieferbar.
Spezifikationen / Wellengröße | Z2 | Z3 |
---|---|---|
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) |
Spindelausführung: | Kugelgewindetrieb mit Einzelmutter | Kugelgewindetrieb mit Einzelmutter |
Max. Hublänge (Smax): mm (Zoll) | 1500 (59) | 1500 (59) |
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) | 1,25 (49) | 1,25 (49) |
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) | 8 (315) | 8 (315) |
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) |
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 25/10, 25/25 Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 32/20 |
3000 (50) 2500 (42) |
3000 (50) 2500 (42) |
Betriebstemperatur: °C (°F) | -20 bis 70 (-4 bis 158) | -20 bis 70 (-4 bis 158) |
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 25/10, 25/25 Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 32/20 |
5000 (1124) 7500 (1686) |
5000 (1124) 7500 (1686) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
700 (6196) | 2000 (17702) |
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
700 (6196) | 2000 (17702) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in) Gesamteinheit |
330 (2921) | 330 (2921) |
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 25/10, 25/25 Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 32/20 |
1000 (225) 1200 (270) |
1000 (225) 1200 (270) |
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 25/10, 25/25 Spindeldurchmesser/-steigung (mm) 32/20 |
45 (398) 93 (823) |
45 (398) 93 (823) |
Spindelausführungen (Durchm./Steigung): mm (Zoll) | 25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
Gewicht: kg (lb) Basiseinheit ohne Hub, Kugelgewinde ø 25 mm Basiseinheit ohne Hub, Kugelgewinde-ø 32 mm je 100 mm Hub, Kugelgewinde ø 25 mm je 100 mm Hub, Kugelgewinde-ø 32 mm |
19,0 (41,9) 23,64 (52,1) 2,50 (5,5) 2,80 (6,2) |
21,14 (46,6) 22,65 (49,9) 4,20 (9,3) 4,50 (9,9) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linearantriebssysteme | 1257 KB | |
Linearantriebssysteme | 1425 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1057 KB | |
Lineareinheiten Übersicht | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Movopart M50 Sizing & Selection Calculation (Release 10) | 412 KB |
Linearsysteme | 9163 KB | |
Linearsysteme | 9214 KB | |
Linearsysteme | 9107 KB | |
Linearantriebssysteme | 11683 KB | |
Handhabungskomponenten | 3743 KB | |
Handhabungskomponenten | 2030 KB | |
Handhabungskomponenten | 3472 KB |
MovoZ Z2 Installation and Service | 459 KB | |
MovoZ Z3 Installation and Service | 547 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].