Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
WB (BaseLine) Lineareinheiten (Legacy)

WB (BaseLine) Lineareinheiten (Legacy)

Die Thomson WB (BASELine) Linearantriebsmodelle (WB40/60) bieten eine erhöhte Zuverlässigkeit in Kombination mit einem extrem geringen Wartungsaufwand. Ausgestattet mit einer spielarmen Einzelmutter im Aluminiumprofil lassen sich diese Einheiten mithilfe von Montageleisten direkt auf den Maschinenrahmen montieren. Die kompakte Schnittstelle zwischen Antriebseinheit und Motor, die sogenannte „Kraftbrücke“, ist nun genauso flach ausgeführt, wie in früheren Modellversionen.

Überblick

WB – Technische Daten:

Spezifikationen / Wellengröße WB40 WB60
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) 40 x 37 (1,6 x 1,5) 60 x 59 (2,4 x 2,3)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 0,25 (9,8) 1 (39,4)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 5 (197) 5 (197)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek)
Kugelgewindetrieb-Einheiten
Trapezgewinde-Einheiten mit Verbundwerkstoff-Mutter
3000 (50)
1500 (25)
3000 (50)
1500 (25)
Betriebstemperatur: °C (°F) 0 bis 80 (32 bis 176) 0 bis 80 (32 bis 176)
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf)
m. Kugelgewindetrieb / m. Trapezgewindetrieb
200 / 500 (45 / 112) 2500 / 2500 (562 / 562)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf)
Gesamteinheit
200 (45) 500 (112)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf)
Gesamteinheit
250 (56) 650 (146)
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
6 (53) 30 (266)
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
15 (133) 70 (620)
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in)
Gesamteinheit
10 (89) 50 (443)
Max. Antriebswellenkraft (Frd): N (lbf) 80 (18) 150 (34)
Max. Antriebswellen-Drehmoment (Mta): Nm (lbf-in) 1 (8,9) 17 (150,5)
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) 12 (0,47) 20 (0,79)
N (lbf)
m. Kugelgewindetrieb / m. Trapezgewindetrieb
5 / 4,8 (0,2 / 0,19) 5,20 / 8 (0,21 / 0,32)
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten
1,07 (10,5)
0,30 (0,66)
0,45 (0,99)
3,63 (8,0)
0,72 (1,6)
1,17 (2,6)

WB Features

  • Robuste Gleitführungen
  • Kugel- oder Trapezgewindetrieb
  • Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung
Zum Seitenanfang