Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
MS (MicroStage) Linear Units (Legacy)

MicroStage MS 46L/46B Lineareinheiten (abgekündigt)

Die ultrakompakten MicroStage MS 46L/46B Linear-Gleittische von Thomson (abgekündigt) zählen zu den kompaktesten, kostengünstigsten und leichtesten Systemen mit Kugelführung auf dem Markt. Die Führung basiert auf der „Super Ball Bushing®“ Kugelbuchsen-Technologie von Thomson und eignet sich perfekt für automatisierte Abläufe bei wenig Platz.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der optimalen Auswahl!

MS (MicroStage) – Technische Daten:

Spezifikationen / Wellengröße MS46L MS46B
Profilgröße (B x H): mm 86 x 46 86 x 46
Spindelausführung Trapezgewindetrieb Kugelgewinde
Max. Hublänge: mm (Zoll) 821,3 (32,3) 821,3 (32,3)
Max. Lineargeschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 0,83 (32,7) 0,5 (19,7)
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Genauigkeit: mm/300 mm (Zoll/12 Zoll) 0,25 (0,010) 0,25 (0,010)
Max. Antriebsdrehzahl: U/min 2000 3000
Betriebstemperatur: °C -20 bis 80 -20 bis 80
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) 133,4 (29,9) 1730 (389)
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) 450 (101,2) 450 (101,2)
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) 450 (101,2) 450 (101,2)
Max. dynamisches
Lastmoment (Mx): Nm (lbf-in)
13,9 (123) 13,9 (123)
Max. dynamisches
Lastmoment (My): Nm (lbf-in)
11,6 (102,7) 11,6 (102,7)
Max. dynamisches
Lastmoment (Mz): Nm (lbf-in)
23,6 (208,9) 23,6 (208,9)
Max. Antriebswellenkraft: N (lbf) 533 (119,8) 533 (119,8)
Max. Antriebswellen-
Drehmoment: Nm (lbf-in)
0,59 (5,22) 1,53 (13,5)
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) 12 (0,47) 12 (0,47)
Kugelgewindetrieb
Gewindesteigung:
metrisch (mm)

3, 10, 25

5 / 10
Gewicht: kg (lb)
Basiseinheit ohne Hub
je 100 mm Hub
jeder Schlitten

2,21 (4,87)
0,65 (1,43)
0,30 (0,66)

2,21 (4,87)
0,65 (1,43)
0,30 (0,66)

MS (MicroStage) – Produkt-Highlights:

  • LinearRace-Doppelschiene
  • Einzigartiges Lagerdesign
  • Integrierter Kugel- oder Trapezgewindetrieb
  • Ultrakompakt
  • Komplette Achslösung
  • Robust und dennoch leicht
  • Flexible Montagemöglichkeiten
  • Geringe Reibung
  • Geringes Antriebsdrehmoment
  • Kein Rattern (Stick-Slip)
  • Hohe Präzision
  • Grundgestell aus Aluminium-Strangpressprofil aus dem Flugzeugbau
  • Hublängen bis 900 mm
Zum Seitenanfang