Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Kugelgewindetrieb-Baugruppe Modell BSA ist ein extrem gleichmäßiges Linearantriebssystem, dessen integrierte Kugelgewindetriebe, Endstütze, Motoren und Steuerungen umfassende Antriebsfunktionen bieten.Die Baugruppe ist auf Linearführungen entsprechender Größe ausgelegt und wird vorgefertigt, um die Anforderungen Ihres Systems zu erfüllen.Sie ist mit Nenn-Spindeldurchmessern von 1/2 Zoll bis 1 1/2 Zoll und Spindelsteigungen von 0,200 Zoll bis 1,875 Zoll erhältlich. Zusätzlich wird die Montagehöhe der Kugelgewindemutter an entsprechend dimensionierte Linearführungen angepasst.
Spezifikationen / Wellengröße | BSA-08 | BSA-12 | BSA-16 | BSA-24 | BSA-M12 | BSA-M20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorgespannt. Kugelgewindertr. Durchm. x Steig.: mm (Zoll) |
12,7 x 12,7 (0,5 x 0,5) |
16 x 16 (0,631 x 1,0) |
25,4 x 6,35 (1 x 0,25) 25,4 x 25,4 (1 x 1) |
38,1 x 6,35 (1,5 x 0,25) 38,1 x 25,4 (1,5 x 1) 38,1 x 47,6 (1,5 x 1,875) |
||
Nicht-vorgespannt. Kugelgewindertr. Durchm. x Steig.: mm (Zoll) |
1,25 x 5,1 (0,5 x 0,2) |
19,1 x 5,1 (ß,75 x 0,2) |
12 x 5 (0,5 x 0,2) |
20 x 5 (0,8 x 0,2) |
||
Standardlängen: mm (Zoll) | 457, 610, 762, 914, 1067, 1219 (18, 24, 30, 36, 42, 48) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829 (18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72) |
457, 610, 762, 914, 1067, 1219, 1372, 1524, 1676, 1829, 2134, 2438 (18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 84, 96) |
610, 813, 1016, 1219, 1626, 1829, 2032, 2235, 2438 (24, 32, 40, 48, 64, 72, 80, 88, 96) |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].