Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
2EB Lineareinheiten (Legacy)

2EB Lineareinheiten (Legacy)

SuperSlide 2EB-Gleitführungen von Thomson handelt es sich um durchgehend gestützte Systeme mit integrierten Spindelbaugruppen in englischen Standardmaßeinheiten. Die auf Thomsons Round Rail-Technologie basierenden Einheiten eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen mittlere und schwere Lasten gehandhabt werden müssen.

Überblick

Thomson hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Produkts!

Spezifikationen

Spezifikationen / Wellengröße 2EB08 2EB12 2EB16 2EB24
Nenndurchmesser: mm (Zoll) 12,7 (0,5) 19,1 (0,75) 25,4 (1) 38,1 (1,5)
Spindeltyp Kugelgewindetrieb Kugelgewindetrieb Kugelgewindetrieb Kugelgewindetrieb
Führungstyp Ball-Bushing-Kugelbuchse Ball-Bushing-Kugelbuchse Ball-Bushing-Kugelbuchse Ball-Bushing-Kugelbuchse
Genauigkeit: mm/300 mm (Zoll/12 Zoll) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002)
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002)
Max. Last (Fy): N (lbf) 445 (100) 2891 (650) 4448 (1000) 9341 (2100)
Max. Schubkraft Fa: N (lbf) 801 (180) 1557 (350) 3336 (750) 14234 (3200)
Max. Rollmoment Mx: Nm (lbf-in) 18,4 (163) 165,3 (1463) 310 (2750) 949,1 (8400)
Max. Nick/Giermoment Ma: Nm (lbf-in) 21,6 (191) 199,8 (1768) 349,7 (3095) 1067,7 (9450)
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) 0,74 (29,2) 0,89 (35) 0,76 (30) 0,87 (34,4)
Max. Hublänge: m (Zoll) 1,61 (63,5) 2,15 (84,5) 3,32 (130,6) 3,99 (157)

2EB – Produkt-Highlights

  • Vorjustiert und vormontiert
  • Vorgespannte Mutter, integrierter Kugelgewindetrieb
  • NEMA-Motoranbau
  • Doppelte und durchgehende Abstützung

2EB-Optionen

  • Verfahrweg-Faltenbalgabdeckungen
  • Radial montierte Kugelgewindetrieb-Wellenverlängerungen
  • Federdruckbetätigte Elektrobremse
  • Handräder

 

Zum Seitenanfang