Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die kolbenstangenlosen Tollobelt-Deckenaktuatoren von Thomson weisen ein Design mit Riemenantrieb und Rollenführung auf, dass sich bereits in zahlreichen Hochgeschwindigkeits-Handhabungsanwendungen bewährt hat. Die leichtgewichtigen, kolbenstangenlosen Systeme können mithilfe von Zwischenwellen synchronisiert und mit bis zu vier Laufwagen pro Einheit bestückt werden.
Spezifikationen / Wellengröße | TBR1 | TBR2 | TBR3 | TBR4 |
---|---|---|---|---|
Gewicht pro Laufwagen: kg (lb) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) |
Max. Antriebsdrehzahl: U/min (U/sek) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) | 1250 (20,8) |
Hubweg pro Umdrehung: mm/U (Zoll/U) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) |
Umgebungstemperatur: °C (°F) | -20 bis 70 (-4 bis 158) | -20 bis 70 (-4 bis 158) | -20 bis 70 (-4 bis 158) | -20 bis 70 (-4 bis 158) |
Gewicht mit einem Laufwagen: kg/m (lb/in) | 11,5 + L x 6,3 (0,6 + L x 0,4) | 13,5 + L x 9,1 (0,8 + L x 0,5) | 13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) | 13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) |
Max. Hubweg: m (Zoll) | 15 (591) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Fx Max: N (lbf) | 800 (180) | 1250 (281) | 1250 (281) | 1250 (281) |
Fz Max: N (lbf) | 3000 (674) | 6000 (1349) | 6000 (1349) | 6000 (1349) |
Max. Geschwindigkeit: m/s (Zoll/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
Wiederholgenauigkeit: ± mm (Zoll) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) |
Auflösung: mm (Zoll) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) |
Handhabungskomponenten | 3743 KB | |
Handhabungskomponenten | 2030 KB | |
Handhabungskomponenten | 3472 KB |
Tollobelt TBT Installation and Service | 730 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].