Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Beim Thomson 2DB (SUPERSlide) Positioniertisch handelt es sich um ein durchgehend unterstütztes System, das für Anwendungen konzipiert wurde, die mittlere bis schwere Lasten bei hoher Steifigkeit bewegen müssen. Für einen sofortigen Einbau wird der Tisch bereits werksseitig ausgerichtet und vormontiert, sodass er direkt mit Befestigungsschrauben durch das Grundgestell fixiert werden kann. Eine integrierte Trapez- oder Kugelgewindetrieb-Baugruppe mit NEMA-Motoranbau wird durch LinearRace®-Doppelschienen gestützt.
Spezifikationen / Wellengröße | 2DB08 | 2DB12O | 2DB12J | 2DB16O | 2DB16J |
---|---|---|---|---|---|
Profilgröße (B x H): mm (Zoll) |
114,3 x 41,28 (4,50 x 1,625) |
152,4 x 53,98 (6,00 x 2,125) |
152,4 x 65,08 (6,00 x 2,562) |
190,5 x 66,68 (7,5 x 2,625) |
190,5 x 77,78 (7,5 x 3,062) |
Spindeltyp | Trap.-Gewinde | Kugelgewindetrieb | |||
Schlitten | integriert | integriert | integriert | modular | |
Max. Hublänge: mm (Zoll) |
1041 (41) | 1600 (63) | 1600 (63) | 2146 (84,5) | 2146 (84,5) |
Max. Lineargeschwindigkeit: mm/s (Zoll/s) |
850 (33,3) | 254 (10,0) | 635 (25,0) | 211 (8,3) | 1058 (41,67) |
Max. Beschleunigung: m/s2 (Zoll/s2) |
9,8 (385) | 9,8 (385) | 9,8 (385) | 9,8 (385) | 9,8 (385) |
Max. dynamische Last (Fx): N (lbf) |
89 (20) | 845 (190) | 1668 (375) | 1557 (350) | 1557 (350) |
Max. dynamische Last (Fy): N (lbf) |
747,3 (168) | 4706 (1058) | 4706 (1058) | 7904 (1777) | 7904 (1777) |
Max. dynamische Last (Fz): N (lbf) |
1495 (336) | 9408 (2115) | 9408 (2115) | 15813 (3555) | 15813 (3555) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mx): Nm (lb-in) |
56,5 (500) | 469 (4150) | 469 (4150) | 999,9 (8850) | 1003 (8877) |
Max. dynamisches Lastmoment (My): Nm (lb-in) |
56,5 (500) | 469 (4150) | 469 (4150) | 954,7 (8450) | 915 (8098) |
Max. dynamisches Lastmoment (Mz): Nm (lb-in) |
28,3 (250) | 234 (2071) | 234 (2071) | 474 (4195) | 458 (4053) |
Max. Antriebsdrehzahl: U/min | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
Max. Antriebswellen- kraft: N (lbf) |
222 (50) | 533 (120) | 533 (120) | 533 (120) | 533 (120) |
Max. Antriebswellen- Drehmoment Nm (lb-in): |
40 (3,54) | 76 (6,73) | 3,75 (33,19) | 1,46 (12,93) | 3,5 (30,98) |
Genauigkeit: mm/300 mm (Zoll/12 Zoll) |
0,18 (0,007) | <0,050 (0,002) | <0,050 (0,002) | <0,050 (0,002) | <0,050 (0,002) |
Betriebstemperatur: °C (°F) |
-4 bis 176 (-20 bis +80) | ||||
Spindeldurchmesser: mm (Zoll) |
9,525 (0,375) | 12,7 (0,5) | inch dia: 12 (0,5) 12 mm | inch: 0,20 (0,75) 0.20 | 0,631 (16) 0,750 (19) |
Gewindesteigung mm (Zoll) |
2,54/6,35/ 12,7/19/25,4 (0,1/0,25/0,5 /0,75/1 |
inch leads: 5,0 (0,2) 5.0 mm |
12,7 (0,5) | inch leads: 5,0 (0,2) 5.0 mm |
12,7 (0,5) 25,4 (1,0) |
Gewicht: kg (lb) Basiseinheit ohne Hub je 100 mm Hub jeder Schlitten |
2,69 (5,93) 0,53 (1,16) 0,86 (1,89) |
5,97 (13,17) 1,04 (2,30) 1,95 (4,29) |
6,16 (13,58) 1,04 (2,30) 2,2 (4,85) |
12,13 (26,74) 1,75 (3,86) 3,91 (8,61) |
11,67 (25,73) 1,75 (3,86) 3,49 (7,70) |
Linearantriebssysteme | 1257 KB | |
Linearantriebssysteme | 1425 KB |
Linearsysteme | 9163 KB | |
Linearsysteme | 9214 KB | |
Linearsysteme | 9107 KB | |
Linearantriebssysteme | 11683 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].