Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Wenn Sie mehr als eine Drucktastersteuerung benötigen, bietet Ihnen Thomson ein umfassendes Sortiment an MCS-Aktuatorsteuerungen. Von einfachen bis hin zu komplexen Steuerungen bieten diese Produkte Ihnen vielfältige Funktionen mit sowohl Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Spannungsausgängen.
Spezifikationen | MCS-2041 | MCS-2051 |
---|---|---|
Ausgangsspannung | 115 Vac - einphasig | 115 Vac - einphasig |
Ausgangsstrom | 15 | 8.0 |
Analoger Signalausgang | - | 4 – 20 mA |
Hilfsstromausgang | - | - |
Kompatible Aktuatoren | Electrak 5 | Electrak 205 |
Linearaktuatoren | 9795 KB | |
Linearaktuatoren | 4558 KB | |
Linearaktuatoren | 2688 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].