Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson bietet jetzt eine kompaktere, leichtere Serie von 24-VDC-Modellen für die Steuerungen der DCG-Reihe. Die DCG-Steuerungen verfügen über eingebaute elektronische Endschalter (ELS), die den Aktuator im Falle einer Blockierung in Hubmittellage oder am Ende des Hubweges automatisch stoppen. Außerdem können mehrere mit Gebern ausgerüstete Aktuatoren synchron betrieben werden.
Spezifikationen | DCG-150 | DCG-160 | DCG-170 | DCG-180 | DCG-190 | DCG-280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannung (VAC) | 115, einphasig 230, einphasig |
115, einphasig 230, einphasig |
115, einphasig 230, einphasig |
115, einphasig 230, einphasig |
115, einphasig 230, einphasig |
115, einphasig 230, einphasig |
Eingangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ausgangsspannung (VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ausgangsstrom (A) | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 x 8 |
Betriebstemperatur (°C) | +5bis +45 | +5bis +45 | +5 bis +45 | +5 bis +45 | +5 bis +45 | +5 bis +45 |
% Einschaltdauer bei 25° (77°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max. Einschaltzeit (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kompatible Aktuatoren | 1, 1SP, 050 | LM80V | 150, LM80H | TC16 | Mehrere | 2x TC16 |
Linearaktuatoren | 5661 KB | |
Linearaktuatoren | 9799 KB | |
Linearaktuatoren | 3296 KB | |
Linearaktuatoren | 3264 KB |
DCG Actuator Control Installation | 109 KB | |
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation | 143 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].