Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
AC-063 Steuerungen

AC-063 Steuerungen

Die AC-063-Steuerung von Thomson ist zur Verwendung mit den Aktuatoren der Reihen Electrak PPA, Electrak 10 und DMD vorgesehen. Die widerstandsfähige und robuste Steuerung ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegt und verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse. Ausführungen sind für Wechselstrom- und für Gleichstromspannung, mit oder ohne Eingängen für Endschalter sowie mit oder ohne Handsteuerung erhältlich.

 

 

Überblick

AC-063 Technical Specifications

  AC-063B AC-063BC AC-063C
Versionen DC24-1B
DCA24-1B
DC24-1BC
DCA24-1BC
DC24-1C
DCA24-1C
Eingangsspannung 12-36 VDC 12-36 VDC 230 VAC bei 50 Hz
Ausgangsspannung (VDC) 12-36 VDC 12-36 VDC 24 VDC
Ausgangsstrom (A) bei 12/24/36 VDC 30/17/12 30/17/12 17
Max. Einschaltdauer bei 25 °C 10 10 10
Schutzart IP65 IP54 IP54
Endschalter-Eingänge DCA24-1B DCA24-1BC DCA24-1C
Gewicht (kg) 0,4 0,4 3,0
Handsteuergerät inbegriffen Nein Ja Ja
Kompatible Aktuatoren 10, PPA, DMD 10, PPA, DMD 10, PPA, DMD
Zum Seitenanfang