XPR6320R72

XPR6320R72
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 0.631 in X 0.200 in, Gewinderichtung: rechtsgängig, ±0.001 in/ft, Anzahl Gänge: 1

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$268.64 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  Auf die nächsten 0,01 Zoll


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“
  • Spindeln Schwarzoxid-beschichtet
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 160.274,00 mm (6.310,000 in)
D2 127.000,00 mm (5.000,000 in)
D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,631 in
Kerndurchmesser 12,700 mm (0,500 in)
Steigung 0,200 in
Spindel-Gewindelänge 72,000 in
Steigungsgenauigkeit 0,001 in/ft
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 12 mm
Gewindetyp Präzisionsgerollt
Gesamtgewicht 0,86 lbs/ft

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?