XPBO32OPN-DP

XPBO32OPN-DP
XPBO32OPN-DP

Linearlager, Lagerblock, Extrasteif, 2 in, Offen, Trockenpackung; Zur Verwendung mit 2 in Durchmesser Klasse XL Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  2500 Days 

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse XL
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2 in
[A]6 in
[A]3.75 in
[Alpha] Winkel54 °
[B]4.88 in
[B1]2.63 in
[E]1 in
[E1]5 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]3.75 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.88 in
[H]2.375 in
[H1]3.875 in
[N]0.53 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht18 lb
MaterialStahl, Kunststoff, Gummi 
Temperature Max185 °F
Trockenpackung, Linear Lube, Dauerschmierung, OptionTrockenpackung 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse XL 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic4500 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?