XD24B200-0200COORMMSM

XD24B200-0200COORMMSM

Aktuator, Electrak XD, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 20 kN bei 20 mm/s, 600 mm, Max. Hublänge: 200 mm, Steuerung: CANOpen + rückführungslose Drehzahlsteuerung (inkl. Diagnosen, Positions-, Geschwindigkeits- und Stromaufnahme-Rückführung plus Überlastanzeige), Sekundärkabellänge:

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2430.00 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Electrak® XD – Hochleistungs-Linearaktuator mit unübertroffenen Hublängen, Tragzahlen und Steuerungsoptionen als perfekter Hydraulik-Ersatz
  • Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak XD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
  • 500 Teststunden im Salzsprühnebel
  • Zertifiziert gemäß RoHS und REACH (EU). CE-Zulassung.
  • Handhilfsbetätigung und Bremslüftung optional
  • Standardmäßig verdrehgeschützte Kolbenstange
  • Integrierte Stoßdämpfung optional
  • Bürstenloser Motor für erhöhte Einschaltdauer und Langlebigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 4.968,0 mm (195,591 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 689,0 mm (27,126 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 200,0 mm (7,874 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
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
Nennhub 200,00 mm / 7,87 in
Schutz, im Hubweg Elektronische Lastüberwachung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 70 °C / 158 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 24 Vdc
Max. Stromaufnahme 28,0 amp
Gewicht 12,900 kg / 28,440 lbs
Integrierte Motorsteuerung Yes
Elektronische Lastüberwachung Yes
Steuerung CAN Open
Rückführung None
Individuelle Seriennummer Yes
Smarte Aktorik Yes
Hubtoleranz 1,200 mm / 0,047 in
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No
Gewährleistung 12 Monate

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Last, dynamisch 20.000 N / 4.496 lbf
Last, statisch 32.000 N / 7.194 lbf
Max. Geschwindigkeit 16,00 mm/s / 0,63 in/s
Min. Geschwindigkeit 16,00 mm/s / 0,63 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?