XD24B160-0350CNO-MMSN

XD24B160-0350CNO-MMSN

Aktuator, Electrak XD, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 16 kN bei 25 mm/s, 600 mm, Max. Hublänge: 350 mm, Steuerung: CAN-Bus J1939 + rückführungslose Drehzahlsteuerung (inkl. Diagnosen, Positions-, Geschwindigkeits- und Stromaufnahme-Rückführung plus Überlastanzeige)

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2247.21 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Electrak® XD – Hochleistungs-Linearaktuator mit unübertroffenen Hublängen, Tragzahlen und Steuerungsoptionen als perfekter Hydraulik-Ersatz
  • Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak XD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
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
A 6.032,0 mm (237,480 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 350,0 mm (13,780 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
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
Nennhub 350,00 mm / 13,78 in
Schutz, im Hubweg Elektronische Lastüberwachung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 70 °C / 158 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 24 Vdc
Max. Stromaufnahme 28,0 amp
Gewicht 14,500 kg / 31,967 lbs
Integrierte Motorsteuerung Yes
Elektronische Lastüberwachung Yes
Steuerung CAN-Bus J1939
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
Last, dynamisch 16.000 N / 3.597 lbf
Last, statisch 32.000 N / 7.194 lbf
Max. Geschwindigkeit 25,00 mm/s / 0,98 in/s
Min. Geschwindigkeit 25,00 mm/s / 0,98 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?