XD24B160-0250LXP-MMSM

XD24B160-0250LXP-MMSM

Aktuator, Electrak XD, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 16 kN bei 25 mm/s, 600 mm, Max. Hublänge: 250 mm, Steuerung: Niederstrom-Motorschaltung + Ausgang für Positionsrückführung

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2137.59 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Electrak® XD – Hochleistungs-Linearaktuator mit unübertroffenen Hublängen, Tragzahlen und Steuerungsoptionen als perfekter Hydraulik-Ersatz
  • Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak XD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
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
A 5.468,0 mm (215,276 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 689,0 mm (27,126 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 250,0 mm (9,843 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
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
Nennhub 250,00 mm / 9,84 in
Schutz, im Hubweg Elektronische Lastüberwachung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 70 °C / 158 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 24 Vdc
Max. Stromaufnahme 28,0 amp
Gewicht 13,500 kg / 29,762 lbs
Integrierte Motorsteuerung Yes
Elektronische Lastüberwachung Yes
Steuerung Niederstromschalten
Rückführung Potentiometer
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
Last, dynamisch 16.000 N / 3.597 lbf
Last, statisch 32.000 N / 7.194 lbf
Max. Geschwindigkeit 25,00 mm/s / 0,98 in/s
Min. Geschwindigkeit 25,00 mm/s / 0,98 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?