XD24B080-1050CNO-MMSN

XD24B080-1050CNO-MMSN

Aktuator, Electrak XD, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 8,0 kN bei 50 mm/s, 1000 mm, Max. Hublänge: 1050 mm, Steuerung: CAN-Bus J1939 + rückführungslose Drehzahlsteuerung (inkl. Diagnosen, Positions-, Geschwindigkeits- und Stromaufnahme-Rückführung plus Überlastanzeige)

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2576.07 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Electrak® XD – Hochleistungs-Linearaktuator mit unübertroffenen Hublängen, Tragzahlen und Steuerungsoptionen als perfekter Hydraulik-Ersatz
  • Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak XD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
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
A 13.032,0 mm (513,071 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 1.050,0 mm (41,339 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
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
Nennhub 1.050,00 mm / 41,34 in
Schutz, im Hubweg Elektronische Lastüberwachung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 70 °C / 158 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 24 Vdc
Max. Stromaufnahme 28,0 amp
Gewicht 21,900 kg / 48,281 lbs
Integrierte Motorsteuerung Yes
Elektronische Lastüberwachung Yes
Steuerung CAN-Bus J1939
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
Last, dynamisch 8.000 N / 1.798 lbf
Last, statisch 16.000 N / 3.597 lbf
Max. Geschwindigkeit 50,00 mm/s / 1,97 in/s
Min. Geschwindigkeit 50,00 mm/s / 1,97 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?