XD24B055-0300LXPRMMSM

XD24B055-0300LXPRMMSM

Aktuator, Electrak XD, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 5,5 kN bei 75 mm/s, 1200 mm, Max. Hublänge: 300 mm, Steuerung: Niederstrom-Motorschaltung + Ausgang für Positionsrückführung

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2106.00 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Electrak® XD – Hochleistungs-Linearaktuator mit unübertroffenen Hublängen, Tragzahlen und Steuerungsoptionen als perfekter Hydraulik-Ersatz
  • Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak XD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
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
A 5.968,0 mm (234,961 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 689,0 mm (27,126 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
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
Nennhub 300,00 mm / 11,81 in
Schutz, im Hubweg Elektronische Lastüberwachung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 70 °C / 158 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 24 Vdc
Max. Stromaufnahme 28,0 amp
Gewicht 14,000 kg / 30,865 lbs
Integrierte Motorsteuerung Yes
Elektronische Lastüberwachung Yes
Steuerung Niederstromschalten
Rückführung Potentiometer
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
Last, dynamisch 5.500 N / 1.236 lbf
Last, statisch 11.000 N / 2.473 lbf
Max. Geschwindigkeit 65,00 mm/s / 2,56 in/s
Min. Geschwindigkeit 65,00 mm/s / 2,56 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?