XCT7505L

XCT7505L
Trapezgewindemutter

XCT, Trapezgewindespindel, Acetal, 0.75 in x 0.2 in Trapezgewindemutter, Linksgängig Gewinderichtung, 250 lbf Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$179.69 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die spielfreie Baugruppe XC stellt die modernste Konstruktion mit spielfreier Mutter dar. Das einzigartige, patentierte ActiveCAM™ erreicht hohe axiale Steifigkeit, Spielfreiheit und ein absolut minimales Leerlaufdrehmoment. Diese Vorteile ermöglichen Baugruppen, die weniger kosten, mehr leisten und länger halten.
  • Das ActiveCAM™ stellt sich bei Verschleiß automatisch nach, sodass die Mutter über ihre gesamte Lebenszeit kein Spiel aufweist.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 4.140,2 mm (163,00 in)
B Max 736,6 mm (29,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 3/8-16

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 19,05 mm (0,750 in)
Steigung 5,08 mm (0,200 in)
Gewinderichtung Linksgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0
Leerlauf-Drehmoment 3 - 10
Wirkungsgrad 49%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 1.112,1 N (250,0 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?