XCT5016V

XCT5016V
XCT5016V

Nur Spindelmutter, XC Ausführung, Advanced, Inch Thread Mount, 0.5 in X 0.0625 in, Spielfreiheit, RH, Acetal, 125 lbf Auslegungslast

Lead Time:  3 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die spielfreie Baugruppe XC stellt die modernste Konstruktion mit spielfreier Mutter dar. Das einzigartige, patentierte† ActiveCAM™ erreicht hohe axiale Steifigkeit, Spielfreiheit und ein absolut minimales Leerlaufdrehmoment. Diese Vorteile ermöglichen Baugruppen, die weniger kosten, mehr leisten und länger halten.
  • Das ActiveCAM™ stellt sich bei Verschleiß automatisch nach, sodass die Mutter über ihre gesamte Lebenszeit kein Spiel aufweist.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.0625 in
Spiel, max.2.25 in
Spiel, max.1.12 in
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungSpielfreiheit 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast125 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?