XCT3716VSH - Abgekündigtes Produkt

Produkt XCT3716VSH wurde abgekündigt.

XCT3716VSH
XCT3716VSH

Nur Spindelmutter, XC Ausführung, Advanced, Inch Thread Mount, 0.375 in X 0.0625 in, Spielfreiheit, RH, Acetal, 25 lbf Auslegungslast, Veraltet


  • Die spielfreie Baugruppe XC stellt die modernste Konstruktion mit spielfreier Mutter dar. Das einzigartige, patentierte† ActiveCAM™ erreicht hohe axiale Steifigkeit, Spielfreiheit und ein absolut minimales Leerlaufdrehmoment. Diese Vorteile ermöglichen Baugruppen, die weniger kosten, mehr leisten und länger halten.
  • Das ActiveCAM™ stellt sich bei Verschleiß automatisch nach, sodass die Mutter über ihre gesamte Lebenszeit kein Spiel aufweist.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.0625 in
Spiel, max.1.875 in
Spiel, max.0.82 in
Spindel-Nenndurchmesser0.375 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
Leerlauf-Drehmoment1-3 oz-in
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungSpielfreiheit 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast25 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?