XCT3708

XCT3708
Trapezgewindemutter

XCT, Trapezgewindespindel, Acetal, 0.375 in x 0.125 in Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 25 lbf Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$59.54 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die spielfreie Baugruppe XC stellt die modernste Konstruktion mit spielfreier Mutter dar. Das einzigartige, patentierte ActiveCAM™ erreicht hohe axiale Steifigkeit, Spielfreiheit und ein absolut minimales Leerlaufdrehmoment. Diese Vorteile ermöglichen Baugruppen, die weniger kosten, mehr leisten und länger halten.
  • Das ActiveCAM™ stellt sich bei Verschleiß automatisch nach, sodass die Mutter über ihre gesamte Lebenszeit kein Spiel aufweist.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 2.057,4 mm (81,00 in)
B Max 4.775,2 mm (188,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18