XCMF2548

XCMF2548
XCMF2548

Nur Spindelmutter, XC Ausführung, Advanced, Flanged Mount, 0.25 in X 0.0208 in, Spielfreiheit, RH, Acetal, 5 lbf Auslegungslast

Lead Time:  3 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Der XCM1800 verwendet denselben patentierten† ActiveCAM™-Mechanismus wie seine größeren Brüder, jedoch in Miniaturformat. Damit ist ein spielfreier Betrieb bei beengtem Platzangebot möglich, wenn hohe Präzision und ein geringes Leerlaufdrehmoment gefordert sind.
  • Unsere bislang kompakteste spielfreie Mutter.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.0208 in
Spiel, max.0.9 in
Spiel, max.0.5 in
Spindel-Nenndurchmesser0.25 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
Leerlauf-Drehmomentless than 1 oz-in
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungSpielfreiheit 
Wirkungsgrad %20 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast5 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?