XCF16X4ML

XCF16X4ML
Trapezgewindemutter

XCF, Trapezgewindespindel, Acetal, 16 mm x 4 mm Trapezgewindemutter, Linksgängig Gewinderichtung, 778 N Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$118.91 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die spielfreie Baugruppe XC stellt die modernste Konstruktion mit spielfreier Mutter dar. Das einzigartige, patentierte ActiveCAM™ erreicht hohe axiale Steifigkeit, Spielfreiheit und ein absolut minimales Leerlaufdrehmoment. Diese Vorteile ermöglichen Baugruppen, die weniger kosten, mehr leisten und länger halten.
  • Das ActiveCAM™ stellt sich bei Verschleiß automatisch nach, sodass die Mutter über ihre gesamte Lebenszeit kein Spiel aufweist.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 355,6 mm (14,00 in)
B Max 660,4 mm (26,00 in)
D 5.410,2 mm (213,00 in)
E 558,8 mm (22,00 in)
F 127,0 mm (5,00 in)
BCD 42.875,2 mm (1.688,00 in)