XA406080-OH

XA406080-OH
XA406080-OH

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Extra-Präzisionsstahl, 2.5 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Schmierbohrung, XA Klasse; Zur Verwendung mit 2.5 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2.5 in
[C] Länge entlang Achse4.975 / 5.000 in 
[C1]3.958 / 3.978 in 
[C2] Min.0.12 in
[D] Recommended Housing Bore3.7500 / 3.7510 in 
[D], Nominal3.75 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht5.5 lb
GradeXA Klasse 
MaterialStahl 
Number of Ball Circuits
SchmierbohrungSchmierbohrung 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max500 °F
UPC-Nummer662486316817 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic1800 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?