XA122026-NBALLRP

XA122026-NBALLRP
Präzisionslager

Precision, Ball Bushing-Linearlager, Stahl, 0.750 in, Not Self-Aligning, Geschlossen, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C2 1.422,40 mm (56,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Anzahl Kugelumlaufbahnen 5
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,095 kg / 0,21 lbs
Nenndurchmesser 19,050 mm / 0,75 in
Außendurchmesser 31,750 mm / 1,25 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?