WV12D040-04400-05180-AN0000-95

WV12D040-04400-05180-AN0000-95
WV12D040-04400-05180-AN0000-95

Lineareinheit, WV120D, Kugelgewindetrieb Drive, Keine Führungen Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 4400 mm Nennhubbereich, 5180 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 40 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 2.0 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung
  • Externe Führungen erforderlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.40 mm
Ltot5180 mm
Smax (Hub)4400 mm