WV08D050-01800-02305-IN0000-06

WV08D050-01800-02305-IN0000-06
WV08D050-01800-02305-IN0000-06

Lineareinheit, WV80D, Kugelgewindetrieb Drive, Keine Führungen Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 1800 mm Nennhubbereich, 2305 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Zwei Wellen: erste mit Keilnut, zweite für Encoder, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung
  • Externe Führungen erforderlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.50 mm
Ltot2305 mm
Smax (Hub)1800 mm