WV08D050-01600-02060-AN0000-89

WV08D050-01600-02060-AN0000-89
WV08D050-01600-02060-AN0000-89

Lineareinheit, WV80D, Kugelgewindetrieb Drive, Keine Führungen Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 1600 mm Nennhubbereich, 2060 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung
  • Externe Führungen erforderlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.50 mm
Ltot2060 mm
Smax (Hub)1600 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKeine Führungen 
Gewicht26 kg
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeDoppelmutter, vorgespannt 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle ohne Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?