WV06D020-02500-03070-CN0000-56

WV06D020-02500-03070-CN0000-56
WV06D020-02500-03070-CN0000-56

Lineareinheit, WV60D, Kugelgewindetrieb Drive, Keine Führungen Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 2500 mm Nennhubbereich, 3070 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, 1.0 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  4 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung
  • Externe Führungen erforderlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Ltot3070 mm
Smax (Hub)2500 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKeine Führungen 
Gewicht19.9 kg
Profile size (width × height)60 x 60 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeDoppelmutter, vorgespannt 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle mit Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed1 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?