WRJ20

WRJ20
WRJ20

Linearlager, Sicherungsring, außen, Zubehör, 20 mm; Zur Verwendung mit 20 mm Nenndurchmesser, geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Äußere Sicherungsringe, die in umlaufende Nut des Lagergehäuses passen
  • Der angegebene ID ist der lichte Innendurchmesser

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser20 mm
[ID] Innendurchmesser30 mm
[T]1.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?