WM12D040-02950-04275-AZ0450-73

WM12D040-02950-04275-AZ0450-73
WM12D040-02950-04275-AZ0450-73

Lineareinheit, WM120, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 2950 mm Nennhubbereich, 4275 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 450 mm between carriages, 40 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 2 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht110 kg
Profile size (width × height)120 x 120 mm 
SchlittentypDoppel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeDoppelmutter, vorgespannt 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle ohne Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen