WM12D040-02400-03385-CL0000-68

WM12D040-02400-03385-CL0000-68
WM12D040-02400-03385-CL0000-68

Lineareinheit, WM120, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 2400 mm Nennhubbereich, 3385 mm Overall Length, Einzel-Langschlitten, 40 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, 2 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.40 mm
Ltot3385 mm
Smax (Hub)2400 mm