WM12D040-01960-03215-CZ0450-89

WM12D040-01960-03215-CZ0450-89
WM12D040-01960-03215-CZ0450-89

Lineareinheit, WM120, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 1960 mm Nennhubbereich, 3215 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 450 mm between carriages, 40 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle mit Keilnut, 2 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand450 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.40 mm
Ltot3215 mm
Smax (Hub)1960 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht90.9 kg
Profile size (width × height)120 x 120 mm 
SchlittentypDoppel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeDoppelmutter, vorgespannt 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle mit Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?