WM12D010-03000-03875-AN0000-33

WM12D010-03000-03875-AN0000-33
WM12D010-03000-03875-AN0000-33

Lineareinheit, WM120, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 3000 mm Nennhubbereich, 3875 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Ltot3875 mm
Smax (Hub)3000 mm