WM08Z170-04400-04990-AN0000-98

WM08Z170-04400-04990-AN0000-98
WM08Z170-04400-04990-AN0000-98

Lineareinheit, WM80Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 4400 mm Nennhubbereich, 4990 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.170 mm
Ltot4990 mm
Smax (Hub)4400 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type25 AT 10 
FührungsartKugel 
Gewicht49.8 kg
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links ohne Keilnut 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum885 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.51 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?