WM08Z170-03000-03590-LN0000-06

WM08Z170-03000-03590-LN0000-06
WM08Z170-03000-03590-LN0000-06

Lineareinheit, WM80Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 3000 mm Nennhubbereich, 3590 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig ohne Keilnut, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.170 mm
Ltot3590 mm
Smax (Hub)3000 mm