WM08Z170-02300-02790-LS0000-28

WM08Z170-02300-02790-LS0000-28
WM08Z170-02300-02790-LS0000-28

Lineareinheit, WM80Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 2300 mm Nennhubbereich, 2790 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig ohne Keilnut, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.170 mm
Ltot2790 mm
Smax (Hub)2300 mm