WM08Z170-01800-02590-AY0300-16

WM08Z170-01800-02590-AY0300-16
WM08Z170-01800-02590-AY0300-16

Lineareinheit, WM80Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 1800 mm Nennhubbereich, 2590 mm Overall Length, Doppel-Kurzschlitten, 300 mm between carriages, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand300 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.170 mm
Ltot2590 mm
Smax (Hub)1800 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartRiemen 
Belt Type25 AT 10 
FührungsartKugel 
Gewicht30.2 kg
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
SchlittentypDoppel-Kurzschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Shaft ConfigurationWelle links ohne Keilnut 
Shaft OrientationRechtwinkelig 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum885 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.51 m/s
Repeatability0.05 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?