WM08Z170-01200-01690-AS0000-31

WM08Z170-01200-01690-AS0000-31
WM08Z170-01200-01690-AS0000-31

Lineareinheit, WM80Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 1200 mm Nennhubbereich, 1690 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.170 mm
Ltot1690 mm
Smax (Hub)1200 mm