WM08Z170-01000-01590-AN0000-00

WM08Z170-01000-01590-AN0000-00
WM08Z170-01000-01590-AN0000-00

Lineareinheit, WM80Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 1000 mm Nennhubbereich, 1590 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Welle links ohne Keilnut, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.170 mm
Ltot1590 mm
Smax (Hub)1000 mm