WM08Z170-01000-01490-BS0000-06

WM08Z170-01000-01490-BS0000-06
WM08Z170-01000-01490-BS0000-06

Lineareinheit, WM80Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 1000 mm Nennhubbereich, 1490 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Welle rechts ohne Keilnut, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.170 mm
Ltot1490 mm
Smax (Hub)1000 mm