WM08Z170-00850-01440-LN0000-28

WM08Z170-00850-01440-LN0000-28
WM08Z170-00850-01440-LN0000-28

Lineareinheit, WM80Z, Riemen Drive, Kugel Guide, 0.05 mm Repeatability, 850 mm Nennhubbereich, 1440 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 170 mm Travel Per Shaft Rev, Welle beidseitig ohne Keilnut, 2.51 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell


  • Selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Zentralschmierung aller zu schmierender Teile

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.170 mm
Ltot1440 mm
Smax (Hub)850 mm