WM08S020-00800-01225-AS0000-20

WM08S020-00800-01225-AS0000-20
WM08S020-00800-01225-AS0000-20

Lineareinheit, WM80, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.02 mm Repeatability, Nicht-vorgespannt, 800 mm Nennhubbereich, 1225 mm Overall Length, Einzel-Kurzschlitten, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 1 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Ltot1225 mm
Smax (Hub)800 mm