WM08N000-00200-00600-KN0000-83

WM08N000-00200-00600-KN0000-83
WM08N000-00200-00600-KN0000-83

Lineareinheit, WM80, Nicht-angetriebene Einheit Drive, Kugel Guide, 200 mm Nennhubbereich, 600 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Nicht-angetriebene Einheit

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Ltot600 mm
Smax (Hub)200 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartNicht-angetriebene Einheit 
FührungsartKugel 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?