WM08D050-02500-03685-GZ0500-20

WM08D050-02500-03685-GZ0500-20
WM08D050-02500-03685-GZ0500-20

Lineareinheit, WM80, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 2500 mm Nennhubbereich, 3685 mm Overall Length, Doppel-Standardschlitten, 500 mm between carriages, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Zwei Wellen: erste ohne Keilnut, zweite für Encoder, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

MerkmaleWerte
[LA] Schlittenabstand500 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.50 mm
Ltot3685 mm
Smax (Hub)2500 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht52.5 kg
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
SchlittentypDoppel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeDoppelmutter, vorgespannt 
Shaft ConfigurationZwei Wellen: erste ohne Keilnut, zweite für Encoder 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityDoppelwellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?