WM08D020-02600-03235-AN0000-03

WM08D020-02600-03235-AN0000-03
WM08D020-02600-03235-AN0000-03

Lineareinheit, WM80, Kugelgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.01 mm Repeatability, Doppelmutter, vorgespannt, 2600 mm Nennhubbereich, 3235 mm Overall Length, Einzel-Standardschlitten, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Einzelne Welle ohne Keilnut, 1 m/s Maximum Linear Speed, Älteres Modell

Lead Time:  5 Weeks  

  • In alle Richtungen einbaubar
  • Patentiertes Führungssystem
  • Patentiertes, selbstjustierendes Kunststoff-Abdeckband
  • Patentierte Spindelabstützung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Ltot3235 mm
Smax (Hub)2600 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht43.9 kg
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeDoppelmutter, vorgespannt 
Shaft ConfigurationEinzelne Welle ohne Keilnut 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed1 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?